Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
饰品
3
Varenummer: 09 35 220 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, IDC termination, Contacts: 8, Material: Zinc die-cast, Nickel plated, Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Varenummer: 09 35 220 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
饰品
3
produkt detaljer
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler
    AIDA uyumlu
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Düz
  • Özellikler Tüm PoE versiyonları için uygundur
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama RJ45
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,12 ... 0,32 mm² Çok damarlı
    0,12 ... 0,32 mm² Tek damarlı
  • İletken kesiti (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı
  • Kablo dış çapı 0,8 ... ‌1,6 mm
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Kablo Çapı 6,5 ... 9,5 mm
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci 50 g / 30 ms, 3 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60603-7 Eşleşme yüzü
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 Varyant 14
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Onaylar DNV GL
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 94,494 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140224278
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare