配套产品
配套产品
Combinables
23
Hoods/Housings
2
型号: 09 35 002 2106
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 35 002 2106
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Hoods/Housings
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 原件 母头
  • 规格
    垂直
    带插针弹片
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 包装内容 带子和线巻
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 5,000
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223998
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522