配套产品
配套产品
Combinables
8
Блочная часть / Проход через панель
4
型号: 09 45 445 1905
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-5.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1905
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-5.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Блочная часть / Проход через панель
4
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Тип A
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Тип A
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение ‌ 30 V DC
  • Скорость передачи данных ‌ 480 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции > 1,6 x 106 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Усилие вставки ≤ 35 N
  • Усилие расстыковки ≥ 15 N
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV (контакт-контакт)
    0,5 kV (контакт-заземление)
  • Полное сопротивление ‌90 Ω ±15 %
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона подключения
    Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • Материал (литое испонение) Полиамид (ПА)
  • Цвет (литое исполнение) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 237 g
  • Страна изготовления Малайзия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140258150
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较