配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
3
型号: 09 45 445 3904
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 445 3904
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo B
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo B
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Resistenza di contatto > 1,6 x 106 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Forza di inserzione ≤ 35 N
  • Forza di prelievo ≥ 15 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 4,9 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (contatto-terra)
  • Impedenza ‌90 Ω ±15 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato collegamento
    Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • Materiale (costampato) Poliammide (PA)
  • Colore (co-stampato) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Malesia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140258266
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较