Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Artikelnummer: 09 45 445 2941
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 445 2941
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 3.0
    Type B
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale spanning ‌ 30 V DC
  • Datasnelheid ‌ 5 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Insteekkracht ≤ 35 N
  • Uittrekkracht ≥ 15 N
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6,2 mm
  • Testspanning Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-massa)
  • Impedantie ‌90 Ω ±15 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni aansluitzijde
    Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Materiaal (overgespoten) Polyamide (PA)
  • Kleur (overmolding) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Maleisië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140262959
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare