配套产品
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
型号: 97 00 000 2597
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2597
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connector 2 IP20 USB-C
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Afscherming Afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale spanning ‌ 30 V DC
  • Datasnelheid ‌ 5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni aansluitzijde
    Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Materiaal (overgespoten) Polyamide (PA)
  • Kleur (overmolding) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Maleisië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较