配套产品
配套产品
Accessories
6
型号: 09 45 845 1560
PP-V4-OUT-HIFF-P-BL, empty
PP-V4-OUT-HIFF-P-BL, empty

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
接线盒空, 用于双口 RJ45 母插芯的固定
电缆直径: 6 ... 9 mm
聚碳酸酯 (PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
型号: 09 45 845 1560
PP-V4-OUT-HIFF-P-BL, empty
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of accessory Outlet
  • Description of the accessory
    Junction box empty
    for fixture of 2x RJ45 female inserts
Version
  • Fixing Wall mounting
  • Details Please order insert separately.
  • Pack contents
    2-port outlet housing with protection caps
    Cable management
    Cable gland
    Label
    Assembly instructions
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polycarbonate (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 360 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140235809
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较