登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Puissance et signal
...
Câble système Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0612 010
型号: 33 50 707 0612 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0612 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
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
Type de c�ble
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
Connecteur 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Connecteur 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Han
®
PushPull (V14)
Identification
Power L
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Câblage 1:1
Version
Longueur de câble
1 m
Nombre de fils
5
Structure du conducteur
5x 2,5 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement par bornes à ressort
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
5
Type de verrouillage
PushPull
Données techniques
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
24 V
Limite de température
-40 ... +70 °C indifférent
-40 ... +70 °C enlevé
-25 ... +70 °C déplacé, avec guidage forcé
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Rayon de courbure minimal
4 x diamètre de câble (courbure simple)
5 x diamètre de câble (courbures multiples)
Compatible chaîne porte-câbles
Oui
Résistance aux vibrations
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs
30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
RAL 7040 (gris fenêtre)
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Résistance à l'huile
NEK 606 Résistance à la boue
IEC 60754
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140501959
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found