登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 48 284 7756 020
型号: 09 48 284 7756 020
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
1:1 配線
ケーブル長さ: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7756 020
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m
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
ケーブルタイプ
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
コネクタ 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
コネクタ 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
コネクタ 2
RJ45
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
1:1 配線
バージョン
ケーブル長さ
2 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
シールド
シールド付き
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-20 ... +75 °C
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黄
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
23.4 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140262416
eCl@ss
27,060,390.00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling