登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Okablowanie systemowe
Data
...
Network Okablowanie systemowe
RJ45
09 48 284 7756 300
型号: 09 48 284 7756 300
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7756 300
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 30m
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
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Złącze 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Złącze 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Złącze 2
RJ45
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie 1:1
Wersja
Długość kabla
30 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Ekranowanie
Ekranowane
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +75 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Żółty
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1.300 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140884663
eCl@ss
27.060.390,00