Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 284 7758 080
型号: 09 48 284 7758 080
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 8,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7758 080
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 8,0m
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
Tip cablu
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Conector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Conector 2
RJ45
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Cablare 1:1
Versiune
Lungimea cablului
8 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Ecranare
Ecranat
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-20 ... +75 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Negru
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
415,3 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140391208
eCl@ss
27.060.390,00