配套产品
配套产品
型号: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 pólus
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 pólus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 20
  • Magfelépítés 20x AWG 26/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1,9 mm
    2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1,9 mm
    2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Légköztávolság ≥ 1,2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1,9 mm
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Benyomási erő ‌ 50 N
  • Kihúzási erő ‌ 50 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    2 kV (érintkező – érintkező)
    2 kV (érintkező – föld)
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Rezgésellenállás 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság 50 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ezüst bevonatú Lezárási oldal
    Ezüst bevonatú Illeszkedő oldal
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.000 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140246287
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600