登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
HARTING PushPull
09 48 353 5848 200
型号: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
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
Kabeltyp
Interconnection Cable w. drain wire
Złącze 1
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Złącze 2
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING PushPull (V4) Signal
20 pinów
Złącze 2
HARTING PushPull (V4) Signal
20 pinów
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie 1:1
Wersja
Długość kabla
20 m
Liczba rdzeni
20
Konstrukcja rdzenia
20x AWG 26/7
Ekranowanie
Ekranowane
Charakterystyka techniczna
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
1,9 mm
2 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
1,9 mm
2 mm
Prąd znamionowy
2 A
Napięcie znamionowe
50 V
Odstęp izolacyjny
≥ 1,2 mm
Długość drogi upływu
≥ 1,9 mm
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C
Siła łączenia
50 N
Siła wycofania
50 N
Ilość łączeń
≥ 100
Napięcie testowe U
r.m.s.
2 kV (kontakt-kontakt)
2 kV (kontakt-uziemienie)
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Odporność na wibracje
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy
50 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane Strona przyłączeniowa
Posrebrzane Strona łączeniowa
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140246300
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found