配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0080 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 0,8m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 0,8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0080 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 0,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4)
    Napájení, 4pól.
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4)
    Napájení, 4pól.
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 0.8 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4 G 1.5 mm²
  • Způsob připojení 压接针
  • Stínění 无屏蔽
  • Počet kontaktů 4
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1.5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí 48 V
  • Mezní teplota
    -15 ... +70 °C 已移动
    -40 ... +70 °C 未移动
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Odolnost proti vibracím
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Odolnost proti rázům
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) 无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
  • Barva (kabel) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 阻燃性
    IEC 60754-1 无卤
    IEC 61034-1 烟密度
    IEC 61034-2 烟密度
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140246713
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600