登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
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
Sorozat
HARTING PushPull
33 59 222 0550 002
型号: 33 59 222 0550 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 5.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0550 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING PushPull (V4)
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING PushPull (V4)
Táp 4 pólusú
2. csatlakozó
HARTING PushPull (V4)
Táp 4 pólusú
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
1:1 vezetékezés
Verzió
Kábelhossz
5,5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4 G 1,5 mm²
Lezárási mód
Krimpelhető csatlakoztatás
Árnyékolás
Nem árnyékolt
Érintkezők száma
4
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1,5 mm²
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
48 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Rezgésellenállás
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/tengely
5,72 m/s² IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Ütésállóság
25 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
5 g/30 ms, 5 ütés/tengely és irány IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140246553
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found