配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 1241
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐UV
4x 2x AWG 23/7
PVC
电缆长度: 500 m
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1241
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    flammenwidrig
    UV-Beständigkeit
  • Kabelbedruckung HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
Ausführung
  • Kabellänge 500 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 23/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -40 ... +80 °C bewegt
  • Kabeldurchmesser 8,7 mm
  • Minimaler Biegeradius
    8x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤75 Ω/km
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signallaufzeit @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
    UL style 21695
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
  • Standards PROFINET
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 48.200 g
  • Nettogewicht ‌ 81 g/m
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140062306
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较