设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7766 085
型号: 09 48 474 7766 085
PROFINET cabinet cord; 8,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7766 085
PROFINET cabinet cord; 8,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING RJ Industrial
®
Connector 2
HARTING RJ Industrial
®
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
8,5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2 getwist paar
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-20 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Groen
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET
是
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140391499
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609