5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
气动
09 14 000 6454
型号: 09 14 000 6454
Pneum. contact metal OD 4 female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
不带止阀, 直式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6454
Pneum. contact metal OD 4 female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
插针类型
气动针
插针端子介绍
不带止阀 直式
特点
无需关闭的 Han® 气动插针适合在真空中使用。(极限值:100 mbar = 100 hPa ≈ 约 90% 真空)
版本
公母类型
メス
制造过程
车削针
技术参数
极限温度
-20 ... +85 °C
工作压力
≤ 10 bar
插拔次数
≥ 10,000
管道外径
4 mm
材料特性
材料(插针)
真鍮
材料(密封件)
NBR
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 豁免
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELV 状态
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
はい
REACH SVHC 物质
鉛
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
はい
加州 65 号提案物质
鉛
ニッケル
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
10
净重
13 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140162426
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found