配套产品
配套产品
型号: 61 88 202 0401 00
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 202 0401 00
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Элемент 供能
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1
    Han-Compact® 飞线底座
    Han® Q 4/2 公头
  • Соединитель 2
    Han-Compact® 上壳
    Han® Q 4/2 母头
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Структура ядра 4x 2.5 mm²
  • Контакт PE
  • Области применения 电源电缆
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 775 g
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140163898
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600