配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 0801 5
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 1,5m
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Energy supply
AC power input
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0801 5
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification AC power input
  • Connector 1 Han® Q 5/0 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features TC-ER cable
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure 4G 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Type of current AC
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276239
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较