配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 1510 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 10,0m
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1510 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M12 S-coding
    Female Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 1.5 mm2
  • 针数 2
  • 接地针 Yes
  • 编码 S-coding
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Black
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140240339
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较