配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 1610 0
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 10,0m
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1610 0
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 S-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 3
  • Ledningsstruktur 3 x 2,5 mm²
  • Antal kontakter 2
  • PE-kontakt Ja
  • Kodning S-kodning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240377
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较