配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 1603 0
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 3,0m
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1603 0
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 规格 預裝一端
  • 连接器1
    M12 S編碼
    母頭 直式
  • 电缆类别 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 2.5 mm²
  • 针数 2
  • 接地针
  • 编码 S編碼
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德國
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140240353
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较