面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
61 04 600 0195 00
型号: 61 04 600 0195 00
Protection Cover Han PushPull Power L
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于设备端
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 61 04 600 0195 00
Protection Cover Han PushPull Power L
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Han® PushPull (V14)
Identificación
Power L
Tipo de accesorio
Tapa de protección contra el polvo
Descripción del accesorio
para lado de dispositivo
Características técnicas
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
1,5 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140235908
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity