登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
12
Контактные вставки
14
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Проходы через панель
...
Проходы через панель для передачи данных
Industrial Ethernet
09 45 545 0042
型号: 09 45 545 0042
PushPull V4, compact housing w. clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
Compact, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
注释
比较
型号: 09 45 545 0042
PushPull V4, compact housing w. clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
12
Контактные вставки
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
HARTING PushPull (V4)
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Compact
With board locks
With integrated seal
Версия
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 750
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Виброустойчивость
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Ударная прочность
25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Thermoplastic
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Black
Материал (уплотнение)
TPE-V
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
0.034 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140224049
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity