Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 04 202 2953 L080
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 8m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 8m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Alimentare cu energie electrică
Preasamblat diferit pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 8 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 04 202 2953 L080
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 8m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Element Alimentare cu energie electrică
  • Specificație Preasamblat diferit pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasă
    Intrare verticală
    Han® Q 4/2 Tată
  • Conector 2
    Han-Compact® Carcasă
    Intrare verticală
    Han® Q 4/2 Mamă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 8 m
  • Structură miez 4G 6 mm²
  • Contact de împământare Da
  • Domeniu de utilizare Cabluri de putere
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140275928
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați