Allen-Bradley
®
Armor™ PowerFlex
®
系统电缆
61 04 201 2741 L010
型号: 61 04 201 2741 L010
Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
供能
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 61 04 201 2741 L010
Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Element
供能
Specification
预装一端
Connector 1
Han-Compact
®
上壳
顶出线
Han
®
Q 4/2 母头
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Version
Cable length
1 m
Core structure
4G 6 mm²
PE contact
是
Field of application
电源电缆
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140275713
eCl@ss
27060327 组装好的电源线
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found