配套产品
配套产品
饰品
5
型号: 09 45 851 0015
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电模块
热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 45 851 0015
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 附件种类 配电模块
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP44
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 166.333 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140236011
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400