配套产品
配套产品
型号: 09 45 771 0176
RJ Industrial Cable Assembly,30m
RJ Industrial Cable Assembly,30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0176
RJ Industrial Cable Assembly,30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Rak
Version
  • Kabellängd 30 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 325 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140243828
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600