配套产品
配套产品
Combinables
26
Hoods/Housings
4
型号: 09 45 551 1102
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 弯式
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1102
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Hoods/Housings
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Hun
  • Specifikation Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Pakkens indhold Bakke
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 120
  • Nettovægt 5,117 g
  • Oprindelsesland Taiwan
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140061514
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较