Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
167
Artikelnummer: 09 48 E2E 27A7 005
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Bedrading 1:1
Kabellengte: 0.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 E2E 27A7 005
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
167
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 RJ45 ECO-I Haaks
  • Connector 2 RJ45 ECO-I Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Vergrendelingstype Klikgrendels
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +60 °C niet-verplaatst
    -20 ... +60 °C verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 5,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Halogeenvrij polymeer TM7 (LSZH)
  • Kleur (kabel) Grijs
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare