配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
型号: 09 48 688 3018 003
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.3m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 003
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    RJ45
    Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Typ C
Verze
  • Délka kabelu 0,3 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -25 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 45 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140268524
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600