登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
124
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
09 48 689 6018 200
型号: 09 48 689 6018 200
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 200
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Conector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
M12 codificare D
Tată
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Tip C
Versiune
Lungimea cablului
20 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Codificare
codificare D
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-25 ... +60 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Verde
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
PROFINET
Da
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140268470
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found