登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
09 48 932 3757 010
型号: 09 48 932 3757 010
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 1m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 010
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 1m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Conector 1
M12 X 8pole male straight P&G
Conector 2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 Codificare X
Tată Drept
Conector 2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
8x AWG 26/7
Codificare
Codificare X
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
103 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140266872
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling