配套产品
配套产品
型号: 09 48 636 3757 010
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 010
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • コンタクト数 8
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +70 °C
  • ケーブル径 6.6 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    8 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    UN/ECE-R 118 車両用防火
    IEC 60603-7 嵌合面
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 80 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140391970
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609