配套产品
配套产品
型号: 09 47 060 0029
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand; 5,0m
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand;   5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
右弯式
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 47 060 0029
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand; 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING RJ Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 앵글형(오른쪽)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 359 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140065963
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600