配套产品
配套产品
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
167
型号: 09 48 474 7757 270
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 27 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 270
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 27 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -20 ... +80 °C 未移動
    -20 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜)
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工電纜 UL 評級 30 V
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,281 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140391307
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较