6
Device side / Panel feed through
172
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7757 028
型号: 09 48 474 7757 028
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 2,8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.8 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 028
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 2,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2.8 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 30 V
商业数据
包装尺寸
1
净重
150 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140883963
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609