设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 725 1539
型号: 09 45 725 1539
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1539
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
连接器1
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
连接器2
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Han
®
3 A Hybrid
Metal
Konnektor 2
Han
®
3 A Hybrid
Metal
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
7 m
Antal ledninger
12
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
4 x 1,5 mm²
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6 Klasse E op til 250 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-10 ... +70 °C
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.285 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140249974
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found