设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 715 1362
型号: 09 45 715 1362
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1362
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
连接器1
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
连接器2
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
Han
®
3 A Hybride
Metaal
Connector 2
Han
®
3 A Hybride
Metaal
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
0,5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x AWG 22/7
4x 1,5 mm²
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
FRNC (LSZH)
Kleur (kabel)
Groen
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1 kg
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140249714
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portugees_PT)
PDF (Spaans_MX)
PDF (Deens)
PDF (Duits)
PDF (Koreaans)
PDF (Japans)
PDF (Engels)
PDF (Tsjechisch)
PDF (Nederlands)
PDF (Frans)
PDF (Italiaans)
PDF (Spaans)
PDF (Zweeds)
PDF (Pools)
PDF (Turks)
PDF (Chinees tradit.)
PDF (Chinees)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found