登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Data
...
Nätverk Systemkablage
RJ45
09 47 050 6045
型号: 09 47 050 6045
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;0,5m;schle
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6045
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;0,5m;schle
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Connector 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
RJ45 Kontaktdon
Vinklad Vänster
Kontaktdon 2
RJ45 Kontaktdon
Vinklad Höger
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
0,5 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
绿色
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
镍
Specifikationer och godkännanden
PROFINET
是
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
70 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140065949
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling