Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 47 050 2025
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,5m;strand.
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,5m;strand.

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 47 050 2025
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,5m;strand.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    RJ45 Connector
    Recht
  • Connector 2
    RJ45 Connector
    Haaks Links
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 143 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140269033
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare