登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 45 225 1107
型号: 09 45 225 1107
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
双耦合
包含金属安装框架
聚碳酸酯 (PC)
黑色
注释
比较
型号: 09 45 225 1107
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
RJ45
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han A
®
Element
Podwójne sprzęganie
Specyfikacje
zawarta metalowa ramka instalacyjna
Wersja
Rozmiar
3 A
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
8
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliwęglan (PC)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
27,667 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140059788
eCl@ss
27.440.190,00
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found