配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 0009
HPP V4 cover pL IP65/67 plast.cord M3
HPP V4 cover pL IP65/67 plast.cord M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 845 0009
HPP V4 cover pL IP65/67 plast.cord M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于设备端
版本
  • 详细资料 带塑料绳的被动锁扣版,用于M3固定螺栓
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140064621
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467