登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 686 8004 004
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
gerade
Ausführung
Kabellänge
0,4 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grün
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Rohkabel UL Rating 600 V
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
39,9 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140392427
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609