Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 701 1573
型号: 09 45 701 1573
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 701 1573
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 10m
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
Type de c�ble
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connecteur 1
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Connecteur 2
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Identification
Catégorie
系统布线
Série
RJ45
Elément
电缆组装
Spécification
两端预接
Connecteur 1
RJ45
Connecteur 2
Han
®
3 A 金属
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Version
Longueur de câble
10 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
技术参数
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-10 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
610 g
Pays d'origine
罗马尼亚
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140267664
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found