登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
RJ45
09 45 700 0052
型号: 09 45 700 0052
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
注释
比较
型号: 09 45 700 0052
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 15m
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
Tipo de cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Conector 1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Conector 2
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
RJ45
Conector 2
Han
®
3 A Metal
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
15 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1.085 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140267879
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czech)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (Danish)
PDF (French)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Swedish)
PDF (Simplified Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found