登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
31
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Panel geçişleri
...
Veri panel geçişleri
Industrial Ethernet
09 45 545 1503
型号: 09 45 545 1503
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1503
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
RJ45 Konnektör
Konnektör 2
RJ45 Dişi
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,4 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2 bükümlü çift AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
0 ... +60 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Kablo Çapı
6,1 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
FRNC (LSZH)
Renk (kablo)
Sarı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-2
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
44 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444920
GTIN
5713140268906
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling