配套产品
配套产品
Combinables
31
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
型号: 09 45 545 1517
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 7,5m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1517
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 RJ45 Złącze
  • Złącze 2 RJ45 Żeński
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 7,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 skrętka AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe ‌0 ... +60 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 6,1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-2
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 315 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444920
  • GTIN 5713140061347
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600