配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1114
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1114
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Female
  • Specification
    Without LED
    Vertical
    With contact spring
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage ‌ 125 V AC
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Insulation resistance >1000 MΩ @ 500 V DC
  • Contact resistance ≤ 45 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Dielectric strenght ≤ 1.5 kV
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 80
  • Net weight 9.3 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224391
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较